България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 46960000
Пълен код на поръчката: 871951446960000

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 238.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001875132 en_BG pdf 613.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001875132_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001875132_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB