Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 613.6 kB
Инструкции за инсталиране pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929001875102_EU ZIP
Product-Diagrams-929001875102_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc