Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 47560100
Пълен код на поръчката: 871951447560100

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 240.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001875032 en_BG pdf 618.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001875032_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB