Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001874802
Пълен код на поръчката: 871869680611100

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001874832 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 240.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001874802 en_BG pdf 619.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001874802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001874802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB