Philips CorePro, LEDspot, PAR16, No, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, No, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 30778000
Пълен код на поръчката: 871951430778000

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 267.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002981855 en_BG pdf 599.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002981855_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB