Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Plastic

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Продуктово описание

MasterConnect, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Plastic, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 36 degree(s), 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Код за поръчка: 69396100
Пълен код на поръчката: 871869969396100

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002253902 en_BG pdf 290.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002253902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB