Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 295.6 kB
Product-Photographs-929002493602_EU ZIP
Product-Diagrams-929002493602_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER Value, LEDspot, MR16, dimmable, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 60 degree(s), RG1, IP20
GU5.3
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Life Expectancy Diagram