Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 299.8 kB
Product-Photographs-929002492502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002492502_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER Value, LEDspot, MR16, dimmable, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 77 lm/W, EEL G, PF 0.7, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
GU5.3
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D