Philips MASTER, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA

Продуктово описание

MASTER, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003796002
Пълен код на поръчката: 872016930794000

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003796002 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003796002 en_BG pdf 286.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003796002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003796002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA IES 5.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB