Philips MASTER, LEDspot, PAR16, not dimmable, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Продуктово описание

MASTER, LEDspot, PAR16, not dimmable, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003634602
Пълен код на поръчката: 872016919485400

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003634602 en_BG pdf 288.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003634602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB