Philips MASTER, LEDspot, MR16, dimmable, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hour(s)

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D

Продуктово описание

MASTER, LEDspot, MR16, dimmable, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hour(s), 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 24 degree(s), RG1, IP20

Код за поръчка: 30748300
Пълен код на поръчката: 871951430748300

Спецификации

Cap-Base
GU5.3
Nominal lifetime
40,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002492002 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 166.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002492002 en_BG pdf 293.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002492002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002492002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D IES 1.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-930-MR16-24D-929002492002 pdf 636.3 kB