Philips CorePro, LEDspot, R63, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, R63, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 81179500
Пълен код на поръчката: 871869681179500

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 371.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001891302 en_BG pdf 281.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001891302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB