Philips CorePro, LEDspot, R50, dimmable, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, R50, dimmable, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 36 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 81177100
Пълен код на поръчката: 871869681177100

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 356.9 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001891202 en_BG pdf 272.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001891202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB