Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 120 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002981302
Пълен код на поръчката: 871951430865700

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002981302 pdf 68.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002981302 en_BG pdf 609.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002981302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002981302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D IES 4.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB