България - Български

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002981102
Пълен код на поръчката: 871951430861900

Спецификации

  • Cap-Base
    GU10
  • Nominal lifetime
    15,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Flux measurement reference
    Narrow Cone
  • Warranty period
    2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002981102 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 264.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002981102 en_BG pdf 302.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002981102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002981102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB