Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 60 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 81335501
Пълен код на поръчката: 871869681335501

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 242.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002466802 en_BG pdf 281.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002466802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB