България - Български

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 60 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002466702
Пълен код на поръчката: 871869681333101

Спецификации

  • Cap-Base
    GU10
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Flux measurement reference
    Narrow Cone
  • Warranty period
    2 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт