България - Български

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 72835200
Пълен код на поръчката: 871869672835200

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001218002 en_BG pdf 297.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001218002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB