Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 75253100
Пълен код на поръчката: 871869675253100

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001217862 pdf 66.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001217862 en_BG pdf 423.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001217862_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB