Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 72829100
Пълен код на поръчката: 871869672829100

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001217602 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 244.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001217602 en_BG pdf 445.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001217602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001217602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D ies 28.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB