Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 75209800
Пълен код на поръчката: 871869675209800

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001217532 pdf 66.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 250.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001217532 en_BG pdf 801.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001217532_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001217532_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D ies 28.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB