Philips CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, not dimmable, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 75251700
Пълен код на поръчката: 871869675251700

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001215232 en_BG pdf 457.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001215232_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB