България - Български

Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 hour(s), Plastic

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 hour(s), Plastic, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, Beam angle 36 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 77591900
Пълен код на поръчката: 871869977591900

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
25,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001364655 pdf 68.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 210.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001364655 en_BG pdf 508.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001364655_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001364655_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 IES 29.4 kB