Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003577002
Пълен код на поръчката: 871951448790100

Спецификации

Cap-Base
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003577002 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 250.4 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003577002 en_BG pdf 653.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003577002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003577002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 IES 21.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB