Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003576702
Пълен код на поръчката: 871951448784000

Спецификации

Cap-Base
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 249.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003576702 en_BG pdf 656.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003576702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB