Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003576302
Пълен код на поръчката: 871951448776500

Спецификации

Cap-Base
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003576302 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 249.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003576302 en_BG pdf 657.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003576302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003576302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB