България - Български

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 110 lm/W, EEL E, G23, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003756902
Пълен код на поръчката: 872016928660300

Спецификации

Cap-Base
G23
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003756902 en_BG pdf 648.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003756902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003756902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB