Philips CorePro, LED, PL-L, Mains, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, Mains, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003592902
Пълен код на поръчката: 872016915713200

Спецификации

Cap-Base
2G11
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003592902 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003592902 en_BG pdf 654.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003592902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003592902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P IES 20.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB