България - Български

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003592402
Пълен код на поръчката: 872016915703300

Спецификации

  • Cap-Base
    2G11
  • Nominal lifetime
    30,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    200,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003592402 en_BG pdf 656.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003592402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003592402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB