Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003579102
Пълен код на поръчката: 871951448682900

Спецификации

Cap-Base
2G11
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003579102 en_BG pdf 650.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003579102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003579102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB