Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 48678200
Пълен код на поръчката: 871951448678200

Спецификации

Cap-Base
2G11
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003578902 en_BG pdf 656.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003578902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB