Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 48676800
Пълен код на поръчката: 871951448676800

Спецификации

Cap-Base
2G11
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003578802 en_BG pdf 655.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003578802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB