Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hour(s)

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hour(s), 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Beam angle 160 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 82841000
Пълен код на поръчката: 871869682841000

Спецификации

Cap-Base
2G11
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001920502 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001920502 en_BG pdf 646.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001920502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001920502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 ies 11.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB