Philips LED, PL-C, HF/Mains, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Продуктово описание

LED, PL-C, HF/Mains, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Beam angle 360 degree(s), Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 14752300
Пълен код на поръчката: 872110314752300

Спецификации

Cap-Base
G24q-1
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004432102 en_BG pdf 652.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004432102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB