България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 29049500
Пълен код на поръчката: 872016929049500

Спецификации

Cap-Base
G24Q-3 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003758002 en_BG pdf 650.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003758002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB