Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 29045700
Пълен код на поръчката: 872016929045700

Спецификации

Cap-Base
G24Q-2 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.4 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757802 en_BG pdf 650.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB