Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 29043300
Пълен код на поръчката: 872016929043300

Спецификации

Cap-Base
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757702 en_BG pdf 647.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB