България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 29041900
Пълен код на поръчката: 872016929041900

Спецификации

Cap-Base
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757602 en_BG pdf 648.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB