България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 144 lm/W, EEL D, G24d, Beam angle 360 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 03501100
Пълен код на поръчката: 872110303501100

Спецификации

Cap-Base
G24d
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004252802 en_BG pdf 661.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Инструкции за инсталиране
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004252802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB