България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 28758700
Пълен код на поръчката: 872016928758700

Спецификации

Cap-Base
G24D-3 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757402 en_BG pdf 630.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB