България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 28754900
Пълен код на поръчката: 872016928754900

Спецификации

Cap-Base
G24D-2 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757202 pdf 66.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757202 en_BG pdf 625.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB