България - Български

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 hour(s), 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 28752500
Пълен код на поръчката: 872016928752500

Спецификации

Cap-Base
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003757102 en_BG pdf 630.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003757102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB