Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Mains, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Продуктово описание

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Beam angle 360 degree(s), Plastic, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 63826900
Пълен код на поръчката: 871869963826900

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
8 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002006702 pdf 66.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002006702 en_BG pdf 560.2 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 pdf 148.1 kB
Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002006702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002006702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 ies 14.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB