Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Mains, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Продуктово описание

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Mains, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Beam angle 360 degree(s), Plastic, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 63818400
Пълен код на поръчката: 871869963818400

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
8 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002006302 pdf 67.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 193.6 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002006302 en_BG pdf 551.4 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 pdf 148.1 kB
Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002006302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002006302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 ies 35.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB