Philips LED HPI, T-shape T120, Mains only, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Продуктово описание

LED HPI, T-shape T120, Mains only, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), Plastic, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 06429500
Пълен код на поръчката: 872110306429500

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
1 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004605402 en_BG pdf 581.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004605402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB