Philips LED HPI, T-shape T100, Mains only, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Продуктово описание

LED HPI, T-shape T100, Mains only, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), Plastic, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 06425700
Пълен код на поръчката: 872110306425700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
1 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004605202 en_BG pdf 587.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004605202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB