Philips LED HPI, T-shape T70, Mains only, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Продуктово описание

LED HPI, T-shape T70, Mains only, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), Plastic, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 06417200
Пълен код на поръчката: 872110306417200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
1 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004604802 en_BG pdf 590.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004604802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB