Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 584.7 kB
Product-Photographs-929002406702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002406702_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LED HPI, T-shape, Mains only, 35 W, LED alternative to 125, E27, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E27
E27 T-shape Frosted
General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Life Expectancy Diagram