Philips CorePro, LED HPI, T-shape, Mains only, 30 W, 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Продуктово описание

CorePro, LED HPI, T-shape, Mains only, 30 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 78095100
Пълен код на поръчката: 871869978095100

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
1 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002406302 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 169.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002406302 en_BG pdf 573.6 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3 pdf 620.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002406302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002406302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3 IES 913 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB