Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Mains, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hour(s)

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Продуктово описание

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Mains, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Код за поръчка: 929003468718
Пълен код на поръчката: 871951444921300

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
70,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
8 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.0 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 202.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003468718 en_BG pdf 589.3 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 682.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003468718_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB